本人的项目中需要一块光接收的板子,选取的探测器型号S10783,TIA是MAX3658.根据手册做出的板子,激光的发射端给一个频率1MHz,摆幅为2V的信号,输出端没有任何波形,甚至遮挡光源对输出也没有影响。本人在硬件方面实在小白,请论坛大佬帮忙看看,是不是我的电路有问题。


激光选用的是蓝色激光,在探测器可以响应的波长范围。频率我也已经试过1kHz-5MHz,输出都没有波形。
这个问题困扰我很久了,有大佬捞一捞我吗?如果不是电路的问题,还有哪里可能出问题呢?
本人的项目中需要一块光接收的板子,选取的探测器型号S10783,TIA是MAX3658.根据手册做出的板子,激光的发射端给一个频率1MHz,摆幅为2V的信号,输出端没有任何波形,甚至遮挡光源对输出也没有影响。本人在硬件方面实在小白,请论坛大佬帮忙看看,是不是我的电路有问题。


激光选用的是蓝色激光,在探测器可以响应的波长范围。频率我也已经试过1kHz-5MHz,输出都没有波形。
这个问题困扰我很久了,有大佬捞一捞我吗?如果不是电路的问题,还有哪里可能出问题呢?
你好我搜不到max3658的手册,你能给发个链接么?你可以把管子接成光压的模式直接测电阻的信号
你需要看一下输入的光强所产生的电流幅度大概是多少,MAX3658的跨导是18.2k,如果是pA级别,或者nA级别,是很难产生明显的幅度变化。
你可以把你系统需求都描述清楚!