我用LTspice调用了AD8032的参考电路,当我把输入信号改为正弦波,且偏置为0,频率改成13.55M,延时边沿时间全部改成了空白,放大器输出并没有得到放大。
当我找到AD8039代替AD8032后,输出能够正常放大。
对比了两个芯片的规格书:
AD8032:80MHz
AD8039:350MHz
不明白为什么AD8032对13.55MHz的信号无法放大?
另外我不知道怎么上传图片?
我用LTspice调用了AD8032的参考电路,当我把输入信号改为正弦波,且偏置为0,频率改成13.55M,延时边沿时间全部改成了空白,放大器输出并没有得到放大。
当我找到AD8039代替AD8032后,输出能够正常放大。
对比了两个芯片的规格书:
AD8032:80MHz
AD8039:350MHz
不明白为什么AD8032对13.55MHz的信号无法放大?
另外我不知道怎么上传图片?
带宽和slewrate限制问题,注意Datasheet中的表述:
单位增益为1,输出小于0.4Vpp的条件下,其带宽(-3dB,幅度为0.707倍)最小为54Mhz,典型值为80MHz,而大信号的slewrate为32V/us
2Vpp的sine大信号,会受制于slewrate的限制而无法实现。
哦,13.55M的信号,周期73.8ns,27V/us的确跟不上,谢谢了