我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
肯定是需要把电流转换成电压再测量,但可能需要将1R上的电压用运放放大才能再接频谱仪进行测试。
建议你先用LTspice做一个仿真,看看效果!
完整电路组件的Noise仿真结果如下:
仅包含电流源的Noise仿真如下:
电路主要基于LTC2057及ADA4870、LT5400实现。我目前是重庆邮电大学的一名研究生,但由于我之前没有使用过频谱分析仪,手上频谱仪可获得的型号为E4402B/E4407B/7401A,所以我想请问一下能够支撑该实验的频谱仪型号是怎样的? 十分感谢!
第一个看你的频谱仪是否能覆盖低频到几Hz,几十Hz,
第二看底噪是否足够低,这个不好判断尽量选择最低的吧
好的,十分感谢!
好的,十分感谢!