Post Go back to editing

仿真中,微弱电流检测电路并联运放后,电流变化影响最终检测结果

我想请教一下,我需要设计一个电流检测电路,来检测0~10uA的电流,运放最大会承受50~60V的共模电压,但是在我设计的时候,我发现并联上电阻之后,电路中电阻两端的电流和负载的电流有较大差异,这种情况应该这么处理呢?是运放选择的不对吗,请问有没有其他可用的、共模电压范围合适、放大倍数较大的运放芯片呢?

Parents
  • 你需要先用一对低偏流的高压运放做buffer,实现高阻抗,LTC6090/1在这个应用中是比较合适的,

    然后再用可采样高共模的差分放大器把高共模的电位差搬移到低共模的位置,这类差分放大器一定要选择高CMRR以减少共模电压对差模电压的影响,可以选择LT6375A,其CMRR可达到105dB。

    电路图我已经帮你画好,附件是其电路文件,你稍微做一些调整即可仿真。

     HighSide_Current-Sense.asc

Reply
  • 你需要先用一对低偏流的高压运放做buffer,实现高阻抗,LTC6090/1在这个应用中是比较合适的,

    然后再用可采样高共模的差分放大器把高共模的电位差搬移到低共模的位置,这类差分放大器一定要选择高CMRR以减少共模电压对差模电压的影响,可以选择LT6375A,其CMRR可达到105dB。

    电路图我已经帮你画好,附件是其电路文件,你稍微做一些调整即可仿真。

     HighSide_Current-Sense.asc

Children
No Data