“”正常连接使用 ±3.3V供电, 5-6管脚都上拉到3.3V 静态功耗达到20mA 怎么回事 求解??“”
“”正常连接使用 ±3.3V供电, 5-6管脚都上拉到3.3V 静态功耗达到20mA 怎么回事 求解??“”
把完整的电路图显示出来。描述问题要完整,输入情况如何,输出情况如何,供电情况如何,出示你用示波器测试的输出波形。
你目前的这种问题描述,我无法诊断故障。
手册中得知单运放静态功耗为3mA 但在实际使用中功耗达到20mA 没发现具体问题
把C46去掉,再测试一下,你这个电路大概率是由于驱动容性负载导致振荡。