其他引脚电路搭建都和手册一样,输入输出引脚都串联一个50欧姆电阻以及10nF电容。电压峰峰值增益范围测得为-17.5dB——21dB,想问问增益范围是不是与输入输出阻抗有关,如何调节输入输出阻抗来改变增益的范围?
其他引脚电路搭建都和手册一样,输入输出引脚都串联一个50欧姆电阻以及10nF电容。电压峰峰值增益范围测得为-17.5dB——21dB,想问问增益范围是不是与输入输出阻抗有关,如何调节输入输出阻抗来改变增益的范围?
增益控制可能跟输入阻抗和输出阻抗的关系不大。
1)你的输入是 两个50R电阻做了分压,这个地方就衰减了一半,输出有一个R12和R13又分压了一半;
2)可以把这个Vout视为电压源输出,这样R14的50R并不是输出阻抗,它相当于Vout源的负载,需要将50R串联(用戴维南定理),这样才能算是输出电阻为50R。