Post Go back to editing

LTC6362疑问

LTC6362数据手册的第17页,如图所示电路:

输入一个单端信号,以0V为中心,幅值1V上下摆动。

可是输出端,两个信号怎么就都关于1V为中心,以1V为幅值上下摆动?谁把输出抬高了2.5V?

V_OCM引脚是什么的,它接了个0.1uF电容之后连接到GND是什么意思?

V_OCM不是能控制输出的共模电压吗?既然V_OCM接了GND,那么输出应该还是以0V为中心,以1V为幅值上下摆动呀?

但是这个图,LTC6362还是单电源供电,还输出不了负电压。

V_OCM= [ (Uout+) + (Uout-) ]*0.5=2.5V,并不是0V

这是怎么回事?这不是矛盾吗?