1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问ADA4505的供电,必须是“1.8 V至5 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电”吗? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
注 : 纯新手,手册看不懂,求求各位帮帮忙。
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问ADA4505的供电,必须是“1.8 V至5 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电”吗? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
注 : 纯新手,手册看不懂,求求各位帮帮忙。
手册中注明了:Operation is fully specified from 2.7 V to 5 V single supply (±1.35 V to ±2.5 V dual supply).你说的±5V双电源不支持。这个你也可以在产品页下载仿真模型在LTspice中进行仿真
我这是2个问题,您说的是指哪个?请标清楚问题序号,谢谢。
我这是2个问题,您说的是指哪个?请标清楚问题序号,谢谢。
都不行,请仔细阅读芯片手册。概述中已经说明了单电源供电时的范围以及双电源供电的范围。“1.8 V至5 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电” 或前面是单电源范围,后面是双电源范围。第一个问题也是这么个原因。
给你推荐ltpice仿真的原因是,你可以针对你的设计进行功能仿真和学习。也可以试试输入不符合手册要求仿真结果怎样。