您好,我在寻找一款产品,但无法查找到市面上具有相关功能的具体型号,现在对其进行简单描述:
如下图红色圆圈所示,它能够实现跨阻增益的切换。类似于一个1 对 2/4的开关,实现一端(输入端)与另一端(输出端)某一个的连接,信号通频带从直流到交流(交流频率为200MHz~500MHz都可以,没有严格限制)。 由于该通路实现光电流的传输,因此输入端与输出端引脚的寄生电容、漏电流等参数需要进行考虑,期望值为<4pF和nA级别。在此寻求帮助,希望您推荐能够实现上述相关功能的具体芯片型号,或者其它可行性实现方式。
期待您的回复,谢谢!