AD8422ARMZ在对一个微弱信号150uV、300Hz进行放大G=1000的时候,会有一个3kHz的高频干扰,我们在AD8422之前滤波或之后滤波都不能滤除这个信号,请问是AD8422这个放大器自身在放大信号的时候会引入高频的干扰吗?
1. 你的输入源的电路是如何的,这是一个传感器么,它的等效输出阻抗是多少,这传感器需要激励源么,如果是激励源是电压激励还是电流激励?
2. 从电路中看,你的输入信号没有参考电平,你需要将它的负端接到地,因为运放的输入需要有一个输入共模电压,这个输入共模电压要在运放的供电范围之内(Datasheet会有一个输入电压范围,这个更准确)。