ADA4817用作跨阻放大器的问题

准备利用ADA4817作为一个跨阻放大器进行电流电压转换,考虑到没有电流源,只能利用电压信号源作为输入,具体电路如下 仿真可见输出可达到1.5V的幅值,但是实际测试的时候,按照该图进行连接,在经过第一个电阻后的点进行测试,得到的波形如图 ,然后在输出利用示波器50欧姆的探头进行测试,只有很小的一点放大 ,而且每个正负输出都有一个-4V左右的偏压,不知什么原因,是不是原理图存在问题。

  • 1. 电流转电压的跨阻放大器为什么没有恒流源呢,你的实际电路中有PD管么?PD管需要用诺顿原理等效为一个恒流源,所以你需要提供你的PD管的datasheet,另外需要知道你希望的TIA带宽是多大,跨阻增益需要到多少;

    2. 示波器本身自带1MΩ的内阻,所以是不能用来测试运放的输入端,因为运放的输入端是高阻,用示波器测试,意味运放的高输入阻抗并联了一个1MΩ的电阻,会将实际的输入阻抗变小,采集的波形肯定也会变化(比如衰减),所以示波器一般用于测试运放的输出端;