ADA4870构成电流源的过压保护问题

参照https://www.analog.com/cn/analog-dialogue/articles/a-large-current-source-with-high-accuracy-and-fast-settling.html 利用ADA4870构成大电流源,但后续想加过压保护电路;

如LT4365,LT4218(如设置5V过压),ADA4870在输出电流时会输出断路电压(低于VCC供电电压2V)导致过压保护电路无法工作,一直处于过压状态。

Parents Reply
  • 十分感谢您的建议。

    针对建议1,我之前也考虑过使用LT4365在输出端进行检测过压,通过MCU读取Voltage_detection端电压反馈至前端切断16位/20位电压输出型DAC的电源供应。原理图如下,想请问方案是否可行?

    针对建议二,由于我目前学识有限,在短时间内无法分析出您给出的恒流源原理,后续再通过仿真学习,总之十分感谢您的建议。

Children