测试时使用信号发生器,正极接RA,地接RA端。输入0.1Hz-100Hz幅值2mv正弦信号,0.5Hz时增益大概36dB,根据数据手册0.5Hz增益应该60dB左右。60dB频率范围在10Hz到40Hz左右相差较大。

根据芯片手册通带应该是0.5Hz-40Hz
原理图如下:


测试时使用信号发生器,正极接RA,地接RA端。输入0.1Hz-100Hz幅值2mv正弦信号,0.5Hz时增益大概36dB,根据数据手册0.5Hz增益应该60dB左右。60dB频率范围在10Hz到40Hz左右相差较大。

根据芯片手册通带应该是0.5Hz-40Hz
原理图如下: