Post Go back to editing

给运放(ADA4807+ADA4927)供电的正负电源上电启动失败

设计的一块多通道模拟信号电路板,ADC前端有16路模拟通道,每个通道有1片ADA4807-2ARMZ和一片ADA4927,都是正负5V供电。供电方案如下:

正电源: LTM4644(12V转5.5V)+TPS7A8400(LDO 5.5V转5V)

负电源:ADP5074(12V转-5.5V)+LT3091MPDE(LDO,-5.5V转-5V)

电源没有做上电顺序控制,上电之后默认都开始工作。

启动失败的现象是:

1. 上电之后,测量运发昂的供电电压,正电源输出+5V,正常;负电源输出不正常,一般是+1.8V左右。

2. 如果断开所有运放,电源芯片单独工作,电压输出是没有问题的;

3. 如果i断开一半的运放,只保留8路,电源输出也是正常的,而且实测电流,负电源电流都只有100mA左右,谨慎推算(16路供电的话,正常电流应该也就是200mA左右,并没有超过电源芯片的输出能力)

4. 已经确认所有的模拟通道运放芯片都是正常的,焊接也是OK的;

根据仿真和估算,正负电源的最大输出电流应该都是满足要求的,请问是什么原因导致负电源上电启动失败的呢?