如题:AD8420在使用3.3V单电源供电时,放大倍数不对!而使用5V单电源供电时正常。
我是按照PDF手册推荐电路做板测试的
使用3.3V单电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合),
输入3.3mV,输出电压只有0.460V,和0.663V相差太远了
我把后续电路割断了,也是这样
而把单电源换成5V,放大倍数正常
请问这种情况正常吗?
如题:AD8420在使用3.3V单电源供电时,放大倍数不对!而使用5V单电源供电时正常。
我是按照PDF手册推荐电路做板测试的
使用3.3V单电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合),
输入3.3mV,输出电压只有0.460V,和0.663V相差太远了
我把后续电路割断了,也是这样
而把单电源换成5V,放大倍数正常
请问这种情况正常吗?