双电源±5V供电可实现信号放大
而单电源+5V供电状态,无法实现信号放大,请确认下电路设计是否存在问题
输入的共模电压需要先做隔直,然后放大,然后再加偏置2.5V,但这个芯片不是railtorail的,所以在输入端如果隔直后,基本到了0V,输入是无效的。
我需要实现ADA4860-1单电源+5V供电时实现信号的放大,按照您的回复输入端加隔直后放大后的信号仍为一条直线,请问我的单电源放大电路是否有错
如果按照你这个输入源的共模电压,最好的选择还是用双电源,单电源似乎实现起来有些费劲。
如果输入源共模电压没有要求,您有ADA4860-1单电源+5V供电实现信号放大的电路仿真图吗,我这边的目的是放大器单电源供电实现信号放大
ADA4860-1的模型问题,或者说模型建立后,是以+/-5V供电进行测试的,没发现问题。而没有对单电源+5V的情况进行测试,所以模型仿真会有问题。
实际电路的话,如果输入是2.5V~2.8V,输出也是2.5V~2.8V,输入输出信号都在ADA4860-1的指标范围内,是没有问题的。
所以ADA4860-1在单电源+5V供电情况下功能是否OK需要通过实际电路进行测试,仿真不能得出电路实际效果,是这个意思吗
任何电路都需要实际验证,模型不能保证绝对的准确