我需要设计一个如图所示的电路,红色部分是一个等效压电驱动器,其中包含一个等效电容Cpea,图中电容Cr与Cpea相等,利用反相放大器产生一个反相的电压Vc,可以抵消掉等效电容Cpea上的电荷Qd,从而提取到Qδ的准确值。
但是存在一个问题,源电压Vc是交流电压,且振幅比较大,约有200V-300V左右,频率大约在2kHz-3kHz,我在贵公司网站上只看到了耐压值最高110V的ADHV4702-1运算放大器,不知道还有没有耐压值更高的运算放大器,或者替代的解决方案
希望能在这里得到帮助!
谢谢!