关于数字VGA放大器AD8260

您好:

在查看AD8260时,遇到一些麻烦,请教咨询!AD8260仅使用数字VGA前置放大器。

1、手册上在单电源3.3V,其差分输入信号是2V,这是峰峰值吗?该器件的输入信号范围是多少?

2、差分其输出电压范围多少(峰峰值)?是根据VMDO管脚电压值定的吗?

3、如果前置放大器电阻(RFB1、RFB2设置具体倍数,如2倍),则差分输出的最大是2 X24dB?

4、如果不使用大电流驱动放大器,这21脚到31脚可以悬空?还有其他管脚不使用吗?管脚5 VPSB怎么配置?

非常感谢!

  • +1
    •  Analog Employees 
    on Mar 3, 2020 8:19 AM

    1. 是峰峰值, 根据给出的参数,可以大致算出信号到电源轨的饱和电压之和(对上轨和下轨的和) 1.3V,后面用供电电源减去此饱和电压可大致算出输入信号的范围;

    2. datasheet都已经说的很清楚了:

    3. 不会,24dB是整体增益;

    4. 不要悬空,VPSB请参考: