求助关于ADA4528的问题

应用为桥式应变片力传感器。如图中所示,采用ADA45282放大,然后接AD7175-2 。 把输入短路,按照图中所示跳线,把ADA4528屏蔽掉,采样率10Hz,AD值跳动1 。 如果不跳线屏蔽ADA4528,则AD值跳动60。 请问是否正常?

供电和参考电压相同,使用多种供电方式对比 1. DCDC输出5V   2.DCDC输出5V转LDO LT3045输出4.7V   3. DCDC输出5V转LDO AMS1117-3.3输出3.3V  ,三种供电方式效果差不多