压控放大器和数控放大器疑惑

请教,我想做个示波器,测试的频率在100KHz以内,幅值+-15V左右,前端模拟电路需要一个AGC的电路,自动调节运放放大倍数,以达到相对固定的输出电压。比如输入+-1V内幅值变化,固定输出+-2V。

请教,压控放大器跟数控放大器的选用,哪个更合适,优劣势在哪里?

压控,我理解是压控放大器+DAC放大输入信号,数控放大器,是数控放大器+单片机控制放大倍数?

有什么好的芯片推荐吗,价格不重要。

谢谢大家!

  • +1
    •  Analog Employees 
    on Feb 11, 2020 9:35 AM

    你这种应用与 压控放大器和数控放大器无关,你需要关注整个前端电路的参数是 带宽,输出范围,失调电压,噪声等等,另外需要注意阻抗,示波器的探头的输入阻抗为9MR,示波器内部的阻抗为1MR(相加为10MR),你是否考虑这样的阻抗需求呢?

    网上有很多示波器的电路,可以找找看。