为什么ADA4891实际输出波形与仿真不符,且正半周失真

      各位老师、专家你们好,我用LTSpice和ADA4891设计了如下的一个电路。两个放大器都是单+3V供电,图中第二集的VDC是+1.5V直流偏置电压。第一级是一个二阶低通滤波器,截止频率1MHz,第二级是一个反相放大器。这个电路输入信号是电流传感器传出的纯交流电压信号,输出需要严格控制在0~3V以便送入DSP中。

     仿真波形如上图所示,感觉比较完美,于是用ADA4891-2在洞洞板上搭建实物电路测试。实物电路中47uF电容采用0805规格贴片独石电容,电源采用LDO降压供电。然而实测结果如下图所示,不明白为什么输出波形只在+1.5V那条线的下半周,理论上我已经对输入第二级的纯交流信号进行了直流偏置,运放应该正常工作才对。

麻烦各位高手指点一下为什么会出现与仿真不一致的波形,万分感谢!