高电压,大动态范围电流测量

需求:4种信号,交流,电压高,最高的AC380V,电流有一路动态范围大(0-10A),测量每路的电压和电流,精度2%。有推荐的器件吗?

1) AC110-AC220V/0-500mA   50Hz
2) AC30-200V/0-1500mA   1700-2600Hz
3) AC380V/0-10A    50Hz
4) AC0-15-30V/0-2mA    25Hz

高边测很难找到共模电压这么高的运放,AD8212能扩展到500V,但只能测直流。 还有3) AC380V/0-10A    50Hz 这路信号的电流动态范围也大,难以实现精度,ADI有什么好的推荐方案吗?AC380V的测量是不是得隔离一下呢?

  • +1
    •  Analog Employees 
    on Jan 7, 2020 6:02 AM

    肯定是需要隔离处理,你需要先基于380V这个电压作共模,设计给运放供电的电路,原边侧的电路基于380的共模供电电路做处理,然后把模拟信号做ADC转换,再通过数字隔离器传送到次边的低压侧交给处理器处理。