低通滤波器设计和仿真不符

你好,

我通过ADI的Filter Wizard 设计了一个六阶低通滤波器。Fc=15M  , 32.5M时-40dB.设计文件为附件中的Design。

之后我导出了它的Ltspices仿真文件,但是没能找到对应的仿真文件,只能自己搭建了一个仿真电路。

结果与Wizard不同,截至频率只有12M,且在32.5M时只有-26dB.请问是什么原因呢? 

PDF

  • 这个误差是由于 电阻和电容选型导致的,因为 计算机 计算出了无源器件的值是很难在现实中找到的. 电阻有标准电阻的阻值表,电容也有标准电容表.计算机只能选择最接近计算的值的电阻电容和电感.你可以在 软件的 Tolerances中找到答案. 他会通过图形告诉你误差的范围.

  • 你好,非常感谢答复,

    请问可以麻烦您将仿真文件发给我吗? 也就是Wizard在计算完参数后会导出的那个仿真文件,我自己导出后没有找到这个文件。

    相关的参数您可以参照pdf中给出的信息。最好是完全相同的设计。

    我的邮箱:yizhen.tian@mahle.com

    我现在在马勒公司做实习,题目是设计一个隔离测量装置。

    非常感谢您的帮助!

    祝好

    田益祯

  • DesignFiles.zip

    这样简单的问题更应该靠你自己去解决,而不是依靠别人.一个高手和一个菜鸟最大的差别在于当面对同一个陌生问题的时候高手会很快解决,而菜鸟消耗了很长时间还没有头绪. 对资源的利用能力和思维逻辑是关键,你才刚刚毕业,更应该尽快培养这样的能力.而不是衣来伸手饭来张口.

  • 大神淡定,淡定:国内工科的教育,大体还处于此阶段。。。

  • 你好,

    非常感谢答复,但其实我遇到的问题是在这个文件夹里没有找到那个仿真文件。

    解压后打开Ltspice文件夹,里面一共六个文件。

    打开所有Analysis的文件,运行仿真时显示找不到ADA4807,仿真结果也不对。我是不是应该添加ADA4807到仿真文件中去?

    而其他三个Stage文件都不是用于仿真的。请问这种情况要怎么办?