Post Go back to editing

低通滤波器设计和仿真不符

你好,

我通过ADI的Filter Wizard 设计了一个六阶低通滤波器。Fc=15M  , 32.5M时-40dB.设计文件为附件中的Design。

之后我导出了它的Ltspices仿真文件,但是没能找到对应的仿真文件,只能自己搭建了一个仿真电路。

结果与Wizard不同,截至频率只有12M,且在32.5M时只有-26dB.请问是什么原因呢? 

PDF

Parents
  • 这个误差是由于 电阻和电容选型导致的,因为 计算机 计算出了无源器件的值是很难在现实中找到的. 电阻有标准电阻的阻值表,电容也有标准电容表.计算机只能选择最接近计算的值的电阻电容和电感.你可以在 软件的 Tolerances中找到答案. 他会通过图形告诉你误差的范围.

Reply
  • 这个误差是由于 电阻和电容选型导致的,因为 计算机 计算出了无源器件的值是很难在现实中找到的. 电阻有标准电阻的阻值表,电容也有标准电容表.计算机只能选择最接近计算的值的电阻电容和电感.你可以在 软件的 Tolerances中找到答案. 他会通过图形告诉你误差的范围.

Children