LT1395电流反馈放大器做跟随器

您好ADI工程师!

1.LT1395做电压跟随器时,反馈电阻的选择和电源电压有关系吗?

2.我用LT1395搭建电压跟随器,反馈电阻用的是360Ω。输入信号由函数发生器提供,5MHz,幅值为1.6-4.4V的矩形波。用示波器一个通道查看实际加到跟随器输入端的电压,发现实际是1.6-4.18V,而跟随器输出电压为560mv-2.68V,说明跟随器有问题。难道是和反馈电阻选择有关?

3.LT1395做跟随器时输入阻抗怎么计算,是多大呢?是不是会影响跟随器的性能。

谢谢!