大神请帮忙,感谢感谢,我用ADA4940,为什么在零输入时,输出差分信号之间不重合,总有0.2伏的差分输出?

如题。

以下为电路,我是买的一个ADA4940评估板,然后把ADA4940和四个反馈电阻焊上去。

我采用的是一个单端电源,然后是使单端信号转差分信号,Vocm共模输入为2.5V

如图所示,我原本以为在输入端输入一个单端的0V进去,输出为两根2.5V的重合电信号,但实际情况是如下图右侧所示:

用示波器看到的输出是两根有差的信号,差为0.2V。另一个现象是,我用实验室电源输入0V,但是当正极接上ADA4940的正输入脚时,电源被拉高到0.2V,这可能是为什么

输出不为0V的原因,但为什么会被拉高呢?

我看网上有的说话是,可以在两根输入脚上分别串一个电容,说可以去掉直流,能这么用吗?

另外,如果在正输入端被拉高了0.2V,而如网上说的,我如果在负输入端补上一个直流0.2V,那么输出差分信号线倒是可以重合,但实际测量信号也减小了0.2V,这样用对吗?

请大神请点!!!!急等啊。