下图是ADA4638-1作为电压跟随器的电路,电源为正负7V。
用电压源作为输入时,输出电压正常,然而用信号发生器作为信号输入时,当信号为正弦1Vpp,1-10Hz时,跟随输出电压放大为2Vpp左右,并伴有明显的低通效果。
同时发现在输入端接上示波器时,输出端示波器显示信号正常,增益为1倍。
请问这是什么原因导致的?是信号发生器内有什么结构与跟随形成了什么特性吗?
下图是ADA4638-1作为电压跟随器的电路,电源为正负7V。
用电压源作为输入时,输出电压正常,然而用信号发生器作为信号输入时,当信号为正弦1Vpp,1-10Hz时,跟随输出电压放大为2Vpp左右,并伴有明显的低通效果。
同时发现在输入端接上示波器时,输出端示波器显示信号正常,增益为1倍。
请问这是什么原因导致的?是信号发生器内有什么结构与跟随形成了什么特性吗?
您好,请问信号发生器的型号是多少?您能用下面的原理测试一下吗?
您好,谢谢回复!
我用两个信号源试过,一个是罗德施瓦茨的SMB 100A,一个是泰克的 AFG3102。
另外,我在您画红线的位置加过1M的电阻,能看到明显的高通效果。
请问您,信号源的地线与+-7V供电的地线是接在一起的吗?
以前用Rigol的信号源,遇到过类似的问题过,设置信号源输出阻抗(50欧姆/1M之类的,记得是)。
建议用交流耦合,看下电容左侧,信号源的实际输出的信号幅度(因为运放同向端阻抗理解成无穷大,示波器点过去会影响电路),再测跟随电路的输出电压,看还是1:1.