AD8218 5V供电无法工作

我用AD8218将 4-20ma电流信号转换为电压信号,串联的转换电阻阻值为7.5欧姆。AD8218第二引脚供电电压为5v。在使用的过程发现AD8218没有工作,输出引脚电压为0V。
正常情况下没有4-20ma电流时,输出引脚的电压是80mV。数据手册上写到可以利用第二脚供电,请问这是为什么?

取消 4-20ma电流输入,将第一引脚和第二引脚短接,发现输出引脚上有80ma的电流,难道AD8218不能通过第二硬件进行供电?