细细数来,电子元器件的发展史也不过才短短几十年,然而却有这样一款模拟器件,30年经久不衰,它就是来自咱们ADI公司的单芯片静电计运算放大器——AD549,在低偏置电流运放中当之无愧的经典传奇。发明这款器件的工程师是个相当了不起的天才,因为当年他就能把输入偏置电流做到60 fA。
对于fA不知道各位盆友是否真的有概念,我们举个栗子吧: 1fA= 10-15 A,而一般手机的待机功耗是7.5毫安(7.5X10-3A);OLED屏每个像素点的电流大约也只有一个皮安,相当于1000个飞安才能点亮一个像素点。这样解释后,相信各位盆友就能清楚fA是有多小了吧。
那这样精微的电流,还有什么器件不能检测呢?哈哈
AD549是一款单芯片静电计运算放大器,具有极低的输入偏置电流。输入失调电压和输入失调电压漂移经过激光校准,精度极高。该器件运用 ADI独家开发的“Topgate”JFET技术,实现了超低输入电流。借助这种技术,可以制造与标准结隔离式双极性工艺兼容的极低输入电流JFET。 自举输入级提供1015 Ω共模阻抗,从而确保输入电流实质上独立于共模电压。
这款器件可以用于化学分析、环境监控、过程控制等极小电流检测的应用。以气相色谱应用为例,在气相色谱设备中,若是要测量电流首先需要传感器;可以在检测器里放氢气再点燃,而氢气燃烧后就会将待测物离子化,从而形成电流。如果要检测含碳化合物,根据“含碳化合物含碳越多,被离子化的电流也越大”,从而可以通过电流的大小来判断含碳化合物中碳含量的多少,这个输出的电流会被后面的放大器放大,而从火焰检测器中出来的电流一般是皮安级别甚至飞安级别,电流噪声大概是在50fA的水平,因此还需要一款fA级的放大器来进信号处理。
产品亮点概括
- AD549的输入电流规定,100%的测试,担保器件回暖。输入电流保证在整个共模输入电压范围内;
- AD549的输入失调电压和漂移经过激光调整,分别达到0.25 mV至5μV/°C(AD549K),1毫伏和20μV/°C(AD549J);
- 最大静态电源电流700μA,最小化热效应对输入电流和偏置电压。
- AC规格包括1 MHz的单位增益带宽和3 V / μs压摆率。建立时间为10 V输入步长为5µs to 0.01%。
欲了解AD549产品更多请点击:AD549 数据手册和产品信息 | 亚德诺半导体
这颗料出货千百万,用过的小伙伴据说灰常多,有吗举个爪?你用过“历史最悠久”的ADI产品是啥?。。。欢迎大家跟帖讨论~