ADI有好多非常有特点的产品,最近版主就发现一例“寸有所短”放大器,专门用于测量小到皮安级的电流,那就是ADA4530。再搜搜相关器件,发现了更有意思的事情:这款放大器的祖、父两代都专攻气象色谱仪之类的科学测量应用,如今到了儿子辈接班的时候……
爷爷辈:MODEL 147/210/211
如果你对这款50年前用于气象色谱仪测量微弱电流的产品感兴趣,就只能查看这篇50年前的资料了哦~
http://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-1/number-2/articles/volume1-number2.pdf#page=1
父亲辈:AD549
作为经典运算放大器,AD549采用的是J-FET工艺实现的,其偏置电流这一指标能够达到60fA,但是为了满足偏置电流的指标要求,该运算放大器在设计时并没有加入ESD保护二极管,因而其ESD级别为±1000V(HBM人体模型),抗静电能力较弱。
AD549适合要求极低输入电流和低输入失调电压的应用。它可以作为出色的前置放大器用于各种电流输出传感器,例如光电二极管、光电倍增管或氧气传感器等,也可以用作精密积分器或低下垂采样保持器。AD549与标准FET和静电计运算放大器引脚兼容,因此只需花费很少的额外成本,就可以让现有系统实现性能升级。
AD549聚焦
1. AD549提供额定输入电流,100%经过测试,保证在器件预热后达到额定性能。在整个共模输入电压范围内,保证输入电流达到额定性能。
2. 输入失调电压和漂移经过激光调整,分别达到0.25 mV和5 μV/°C (AD549K),或者1 mV和20 μV/°C (AD549J)。
3. 最大静态电源电流为700 μA,对输入电流和失调电压的加热效应极小。
4. 交流特性包括1 MHz单位增益带宽和3 V/μs压摆率。 对于10 V输入步进,0.01%建立时间为5 μs。
虽然是30年前用于气象色谱仪测量微弱电流的产品,但作为经典运放,你依旧可以看到不断更新的相关资料哦,比如
- 数据手册:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD549.pdf
- 应用笔记1:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/353070850AN253.pdf
- 应用笔记2:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-356_cn.pdf
- 应用笔记3:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-357.pdf
- 应用笔记4:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-649.pdf
- 技术文章:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/Optimizing-Precision-Photodiode-Sensor-Circuit-Design-MS-2624_cn.pdf
儿子辈:ADA4530-1
http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/operational-amplifiers/ada4530-1.html
ADA4530-1是一款fA (10−15 A)级输入偏置电流运算放大器,可用作集成了防护缓冲器的静电计。 它具有4.5 V至16 V的工作电压范围,使其能够在传统的5 V 和 10 V单电源系统以及±2.5 V和±5 V双电源系统中工作。
ADA4530-1具有超低输入偏置电流,在温度范围进行产品测试以确保器件满足用户系统中的性能目标。 集成式防护缓冲器用于隔离印刷电路板(PCB)中的输入引脚泄漏,可减少电路板上的器件数量并简化系统设计。 ADA4530-1采用工业标准8引脚SOIC表贴封装,独特的引脚排列经过优化可防止敏感输入引脚、电源和输出引脚之间的信号耦合,同时简化保护环走线布线。
作为继AD549之后的又一个宗师级运算放大器,ADA4530不仅填补了ADI公司在贴片式fA级偏置电流运算放大器上的空白,同时还将各项性能指标提升到业界领先水平,其中偏置电流性能也达到了业界第一。
如今,这款宗师级的运算放大器也被被推荐用于气象色谱仪测量微弱电流,想了解更多么?以下资料供参考:
- 数据手册:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/data-sheets/ADA4530-1_cn.pdf
- 应用笔记:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1373_cn.pdf
- 视频介绍1:http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/operational-amplifiers/ada4530-1.html#
- 视频介绍2:http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/operational-amplifiers/ada4530-1.html#