这是第二篇有关分光光度计应用的文章。在第一篇文章中——ADI双光束分光光度计解决方案(http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/apm-pdf/adi-dbs-solutions_cn.pdf),我们讨论了应用、工作原理、电路架构和设计考虑因素。本文将介绍ADI公司的相关新演示系统和产品。
下载ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介请点击:http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/apm/dbs-solution-2013.html#intro
系统设计考虑因素
稳定性
在分光光度计的设计中,随时间和温度的漂移是非常重要的考虑因素。为了实现这一目标,需要低漂移的精确信号链,这正是ADI公司的长处。除元件外,双光束架构同样也是重要的因素。
ADI公司新演示系统
CN-0363:带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计
下图所示电路是一款双通道色度计,其具有一个调制光源发射器,各通道上有可编程增益跨阻放大器,后接一个噪声非常低的24位Σ-Δ型模数转换器(ADC)。ADC的输出连接到一个标准FPGA夹层卡。FPGA从ADC获得采样数据,实现一个同步检波算法。通过使用调制光和数字同步检波而非恒流(直流)源,系统可有力地抑制非调制频率的噪声源,提供出色的精度。
ADI公司新产品
ADA4350:带有ADC驱动器的FET输入模拟前端,适用于光电二极管应用中的电流检测
ADA4350是用于光电监测器或其它传感器的模拟前端,此传感器输出电流与检测的参数或电压输入成比例,系统要求用户在不同精密增益之间做出选择,从而使其动态范围达到最大。ADA4350集成了FET输入放大器、切换网络和ADC驱动器,所有功能均可通过串行外设接口(SPI)或-并行控制逻辑控制,这些所有功能均在一个IC中。FET输入放大器具有极低的电压噪声和电流噪声,极其适合各种光电检测器、传感器或精密数据采集系统。
ADI公司解决方案
系统框图
下面是通用分光光度计的系统框图,其中包括简化光学系统、样本室和参比室、双通道信号调理电路、微控制器(集成ADC)、通信接口和电源管理。
1.放大器 | 2. 差动放大器 | 3. 模数转换器 | 4. 微控制器 |
---|---|---|---|
ADA4350/AD8615/AD8605/AD8626 | AD8271/AD8278 | AD7175-2/AD7798/AD7799 | ADuCM361/ADuC7061 |
5. 基准电压源 | 6. 多路复用器 | 7. 开关 | 8. 接口 | 9. 电源管理 |
---|---|---|---|---|
ADR4525/ADR3425/ADR291 | ADG704/ADG708/ADG1609 | ADG733/ADG1636 | ADM3251E |
设计资源
APM文章
- ADI双光束分光光度计解决方案 —www.analog.com/cn/apm/dbs.pdf
Circuits from the Lab 参考电路
- CN-0363:带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波器的双通道色度计— www.analog.com/cn/cn-0363
- CN-0312:带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计—www.analog.com/cn/cn-0312
应用笔记/文章
- 可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大—www.analog.com/cn/analogdialogue/47-05.pdf
- 使用同步检测进行精密低电平测量—www.analog.com/cn/ms-2698.pdf
- 精密光电二极管传感器电路优化设计—www.analog.com/cn/ms-2624.pdf
- 成功实现超低光信号转换的七个步骤—www.analog.com/cn/ms-2394.pdf
设计工具
- ADA4350视频— http://bcove.me/9a2kxy3m
- ADuCM361设计工具— http://ftp.analog.com/pub/MicroConverter
- 模拟光电二极管向导— www.analog.com/designtools/zh/photodiode
- ADI公司稳压器设计工具— www.analog.com/cn/adisimpower