Post Go back to editing

偶然发现,大家都辣么爱AD8620!

好东西绝不乏拥趸者!

发烧友最爱的的精度极高的JFET输入放大器亦是如此。在微博上搜索了下AD8620这款运放,发现AD8620的粉丝真多,各种应用、各种热评、各种点赞,工程师盆友们这么给力的分享不能私藏,顺便转发给大家哦,欢迎大家跟帖点评、拍砖、分享哦。。。

http://weibo.com/1337525964/C2cEcnykO

http://weibo.com/1865986934/BerVf3UpS

http://weibo.com/1645433552/A5CXoC92t

http://weibo.com/1672400355/zzBkJwozx

这是以前微博上总结的一条内容

http://weibo.com/2076948101/zduHEvCxQ

http://weibo.com/1864517993/zduJjiUqW

http://weibo.com/1808479334/yCVkgzSSH

http://weibo.com/1698834101/z5C0fxPPL

http://weibo.com/1865986934/z0cBQcRtz

http://weibo.com/1102260267/yt45OFmB2



http://weibo.com/1907249271/xo9G6a0xw

 

…………

Parents
  • AD8620:低输入偏置电流、宽带宽JFET精密双通道运算放大器


    AD8610(单通道)和AD8620(双通道)均为精度极高的JFET输入放大器,具有超低失调电压和漂移、极低输入电压和电流噪声、极低输入偏置电流和宽带宽等特性。与其它许多JFET放大器不同,AD8610的输入偏置电流在整个工作温度范围内都很低。AD8610能够以同相单位增益稳定驱动1000 pF以上的容性负载,在更高噪声增益时则可以轻松驱动更大的容性负载。即使具有1 kΩ负载,AD8610的摆幅也能达到电源电压的1.2 V范围内,从而在有限的电源电压下也能获得最大的动态范围。在反相或同相增益配置中,输出压摆率均为50 V/µs,达到0.01%精度的建立时间不到600 ns。AD8610还拥有高输入阻抗、出色的精度和极高的输出驱动能力,从而成为驱动高性能模数转换器输入及缓冲数模转换器输出的理想放大器。

    AD8610和AD8620的具体应用包括:电子仪器仪表;ATE放大、缓冲和积分器电路;CAT/MRI/超声医疗仪器仪表;仪器级光电二极管放大;快速精密滤波器(包括PLL滤波器);以及高质量音频。

    AD8610的额定温度范围为-40° C至+125° C扩展工业温度范围。AD8610提供8引脚窄体SOIC和小型MSOP8表面贴装两种封装。AD8620提供8引脚窄体SOIC封装。MSOP8封装器件仅提供卷带和卷盘形式。

    优势和特点

    • 低噪声:6 nV/√Hz
    • 低失调电压:100 µV(最大值)
    • 低输入偏置电流:10 pA(最大值)
    • 快速建立:0.01%建立时间为600 ns
    • 低失真
    • 单位增益稳定
    • 无反相
    • 双电源供电:±5 V至±13 V

    领域

    • 安防和监控
    • 扫描设备

    下载AD8620数据手册、相关技术文档等请点击>>http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/operational-amplifiers/high-voltage-amplifiers-greaterthanequalto-12v/ad8620.html

Reply
  • AD8620:低输入偏置电流、宽带宽JFET精密双通道运算放大器


    AD8610(单通道)和AD8620(双通道)均为精度极高的JFET输入放大器,具有超低失调电压和漂移、极低输入电压和电流噪声、极低输入偏置电流和宽带宽等特性。与其它许多JFET放大器不同,AD8610的输入偏置电流在整个工作温度范围内都很低。AD8610能够以同相单位增益稳定驱动1000 pF以上的容性负载,在更高噪声增益时则可以轻松驱动更大的容性负载。即使具有1 kΩ负载,AD8610的摆幅也能达到电源电压的1.2 V范围内,从而在有限的电源电压下也能获得最大的动态范围。在反相或同相增益配置中,输出压摆率均为50 V/µs,达到0.01%精度的建立时间不到600 ns。AD8610还拥有高输入阻抗、出色的精度和极高的输出驱动能力,从而成为驱动高性能模数转换器输入及缓冲数模转换器输出的理想放大器。

    AD8610和AD8620的具体应用包括:电子仪器仪表;ATE放大、缓冲和积分器电路;CAT/MRI/超声医疗仪器仪表;仪器级光电二极管放大;快速精密滤波器(包括PLL滤波器);以及高质量音频。

    AD8610的额定温度范围为-40° C至+125° C扩展工业温度范围。AD8610提供8引脚窄体SOIC和小型MSOP8表面贴装两种封装。AD8620提供8引脚窄体SOIC封装。MSOP8封装器件仅提供卷带和卷盘形式。

    优势和特点

    • 低噪声:6 nV/√Hz
    • 低失调电压:100 µV(最大值)
    • 低输入偏置电流:10 pA(最大值)
    • 快速建立:0.01%建立时间为600 ns
    • 低失真
    • 单位增益稳定
    • 无反相
    • 双电源供电:±5 V至±13 V

    领域

    • 安防和监控
    • 扫描设备

    下载AD8620数据手册、相关技术文档等请点击>>http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/operational-amplifiers/high-voltage-amplifiers-greaterthanequalto-12v/ad8620.html

Children
No Data