在近日由环球资源 Global Sources 旗下领先行业媒体《电子工程专辑》、《国际电子商情》及《电子技术设计》共同颁发的“2014中国年度电子成就奖”(The China Annual Creativity in Electronics Awards 2014)上,ADI荣获4项大奖,其中仪表放大器AD8422传感器/放大器产品——年度最佳产品奖。
下面我们看看“新科状元”AD8422的卓越表现吧,是不是实至名归?
AD8422是一款精密、低功耗、低噪声轨到轨仪表放大器,具有业界最佳的每单位微安性能。AD8422以超低失真性能处理信号,在整个输出范围内负载不影响性能。
AD8422是业界标准AD620发展到第三代的产品。AD8422采用最新的处理技术和设计技巧,比历代产品具有更高的动态范围和更低的误差,同时功耗不足三分之一。AD8422采用与AD8221相同的引脚排列。
AD8422具有极低的偏置电流,高源阻抗时不会产生误差,允许多个传感器多路复用至输入端。低电压噪声和低电流噪声特性使AD8422成为测量惠斯登电桥的理想选择。
AD8422的宽输入范围和轨到轨输出特性使其具有单电源应用中高性能仪表放大器所能具有的全部优势。无论使用高电源电压或低电源电压,AD8422的节能特性使其成为极精密误差预算的高通道数或功耗敏感型应用的极佳选择。
AD8422具有鲁棒的输入保护,确保稳定性,并且不牺牲噪声性能。AD8422具有高ESD抑制能力和针对来自相反供电轨、高达40 V的连续电压输入保护。
通过一个电阻可将增益设置为1至1000。基准引脚可用来向输出电压施加精确失调。AD8422的额定工作温度范围为−40°C至+85°C,可在高达125°C时保证典型性能曲线,提供8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。
非常适合这些应用哦,是您的菜吗?
- 医疗仪器
- 工业过程控制
- 应变计
- 传感器接口
- 精密数据采集系统
- 通道隔离型系统
- 便携式仪器仪表
是不是了解的还不够?http://www.analog.com/static/imported-files/zh/data_sheets/AD8422_cn.pdf这个datasheet应该适合您~
对了,论坛里面大家对AD8422已经有一些讨论了https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=AD8422去看看吧,顺便给几点意见好吗?