Post Go back to editing

ADI公司针对pH计和电导率仪的水分析解决方案

ADI公司针对pH计和电导率仪的水分析解决方案

应用简介

本文将讨论水分析领域最常见的两种应用:pH计和电导率仪。
pH衡量溶液的酸碱度。我们知道,大多数生物要求适当的pH水平以维持生命。pH的测量在许多领域至关重要,例如化学处理、纸浆和纸、食物、饮料、制药等等。
电导率衡量溶液导电的程度,测量电导率是一种极其广泛且有用的质量控制方法。监测水的纯度、控制饮用水和过程用水的质量、估算溶液中离子的总数等,全都可以通过电导率测量来实现。一般而言,测量电导率可以快速且廉价地确定溶液中离子的总浓度。然而,它无法区分不同类型的离子,只能提供一个与所有离子的综合效应成正比的读数。

 

系统设计考虑因素
•    稳定性
•    分辨率
•    低功耗
 

> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF


 

系统框图
注:以上信号链代表pH 计的系统框图。模块的技术要求可变化,下面列出的产品代表满足部分要求的ADI 解决方案。
1. 放大器 2. ADC 3. 微控制器 4. 基准电压源 5. 电源管理 6. 接口
· ADA4505-2· AD8626
· ADA4665-2· ADA4692-2
· AD7792
· AD7793
· ADuCM361
· ADuC7061
· ADR4525 · ADR3425
· ADR291
· ADP2503 · ADP2370
· ADP160 · ADP7102
· AD5412 · AD5422
· ADM2484E · ADM3251E