MAX1452ATG+: FAQ
文档
博客
Forums
Members
Tags
Cancel
文档
MAX
MAX1452ATG+: FAQ
Created
over 7 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
MAX1452 DIO信号的电压门限(逻辑)电平是多少?
推荐的电平为:1V = 低,4V = 高。然而,实际限值为VDD/2 ±0.5V。再次重申,VDD = 5V时,即为2V和3V。
MAX1452 信号调理器可工作在产品的工作温度范围之外吗?
只有产品工作在其规定的工作范围之内时,才能保证数据资料给出的性能指标。然而,只要不超出最大工作条件,产品即可继续工作。
MAX1452 补偿算法中必须使用失调TC DAC和FSOTC DAC吗?
没必要。典型应用中,失调TC DAC和FSOTC DAC设置为任意值;使用OFF和FSO查找表进行总体温度补偿。建议将FSOTC DAC和失调TC DAC设置为非零值,例如0x0200。
MAX1452/MAX1455信号调理器的传感器激励模式是什么?
默认模式为电流桥驱动。然而,MAX1452也可配置为电压桥驱动;通过将ISRC和BDR引脚短接,可实现该配置。MAX1455不能实现电压桥驱动。
MAX1452EVKIT的–NS和–CS版本有何不同?
–CS评估板包括100KPAG压力传感器,评估板具有温度(-40°C至+125°C)和压力(0KPAG至100 KPAG)补偿。–NS评估板不包括压力传感器。但如果评估信号调理器,必须使用–NS评估板。
MAX1452EVKIT评估板工具包都包括什么?
评估板工具包包括: 评估板 接口板或KEY,用于与信号调理器通信 RS-232电缆,用于将KEY连接至计算机 10引脚扁平电缆,用于将评估板连接至KEY 样品 可从Maxim网站下载 最新版本的评估软件。
MAX1452信号调理器的传感器激励模式是什么?
默认模式为电流桥驱动。但是,MAX1452也可以配置为电压桥驱动。ISRC和BDR引脚短路在一起可以实现这一配置。MAX1455不支持电压桥配置。
MAX1452信号调理器的最小启动VDD电压是多少?
VDD达到2.5V时,信号调理器即可启动。然而,最小4.5V的VDD电压可保证正常工作。
MAX1452信号调理器的默认工作模式是数字模式还是模拟模式?
信号调理器出厂时一般处于数字模式,即控制寄存器值为0xFF00。
MAX1452内部是否存储了任何软件?
没有。这些信号调理器没有内置微处理器,没有任何软件储存在闪存中。只有补偿系数储存在闪存中。
>
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.