文档 基于ADUCM360的有毒气体检测方案
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Members
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • ADI EVAL-ADuCM360QSPZ开发套件评测(转)
  • 【ADI参考设计更新】12导联心电信号测量系统
  • 为电机控制领域带来革命性变化——ADI ADSP-CM408F开发套件评测
  • 关于ADI新型配电自动化解决方案,您应该知道的二三事。。。。。
  • 图解混合信号控制处理器
  • 基于ADUCM360的有毒气体检测方案
  • 工程师百问百答——电机控制开发中基于模型的设计
  • 干货帖,做电机控制、驱动的小伙伴们必看!
  • 我心中的ADI年度“贺岁片”—— 混合信号控制处理器新标杆ADSP-CM40x
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 混合信号处理器新标杆ADSP-CM40x在电机控制中的应用
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!

基于ADUCM360的有毒气体检测方案

基于ADUCM360的有毒气体检测方案 by adi666

       在工业生产过程中,有毒气体中毒事件时有发生,引起了人们对人生安全和健康的重视,市场对便携式有毒气体检测方案的需求趋势迅速增加。这类检测器小巧轻便,方便随身携带,可以检测暴露在环境中的危险气体 CO 的浓度,清晰地读出气体浓度、峰值和高、低浓度报警水平。如果当前气体高、低浓度值超出预设限度值时,仪器以声、光报警提醒用户。多数便携式低功耗有毒气体检测器都是以电化学传感器为基础的,涵盖工业环境中的多数常见气体,比如一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、和二氧化氮(NO2)。 本参考设计提供了一个基于ADI公司 ADuCM360 MCU的一氧化碳气体检测方案。该方案具有具有功耗低、交叉灵敏度低、长期稳定性出色等特点,非常适合电池供电的便携式应用。

        ADuCM360是集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器

 

压缩包内容:

                  

attachment.rar