文档 图解混合信号控制处理器
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Members
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • ADI EVAL-ADuCM360QSPZ开发套件评测(转)
  • 【ADI参考设计更新】12导联心电信号测量系统
  • 为电机控制领域带来革命性变化——ADI ADSP-CM408F开发套件评测
  • 关于ADI新型配电自动化解决方案,您应该知道的二三事。。。。。
  • 图解混合信号控制处理器
  • 基于ADUCM360的有毒气体检测方案
  • 工程师百问百答——电机控制开发中基于模型的设计
  • 干货帖,做电机控制、驱动的小伙伴们必看!
  • 我心中的ADI年度“贺岁片”—— 混合信号控制处理器新标杆ADSP-CM40x
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 混合信号处理器新标杆ADSP-CM40x在电机控制中的应用
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!

图解混合信号控制处理器

图解混合信号控制处理器 by ADIForum

你知道吗,全球40%的电力是被工业电机所消耗的?

低能耗和高性能是电机控制系统的主要设计诉求。为保持竞争优势,电机最终用户要求其电机控制系统能提升能源效率和驱动性能。

为了满足市场对高性能工业驱动日益增长的需求,OEM制造商需要更高的处理器性能,更精确、更快的模数转换器,以及创新特性以便降低系统成本,缩短上市时间,增添新的功能。

 

ADSP-CM40x具有行业领先的混合信号性能——搭载一枚240MHz内核时钟,行业高水平的4ARM Cortex M4


 

还有双通道逐次逼近(SAR)无失码16位模数转换器。转换速率达380纳秒,这是目前市场上性能高的集成式ADC。

 

其14位的精度和处理器的其他性能,为实现更高精度的电机相位电流采样创造了条件,既有利于提高效率,减少扭矩抖动,同时还能带来更精确的控制,减少震动和噪声

 

ADSP-CM40x系列混合信号控制处理器增强了功能,是其它要求高能效转换应用的理想之选,包括:太阳能光伏面板中使用的光伏转换逆变器

您只需订购一套ADSP CM40x评估套件即可开始设计,套件中包含所需的一切


RE: 图解混合信号控制处理器 by ADIForum:

采用ADSP CM40x的太阳能光伏逆变器电源板

 

 

太阳能光伏逆变器框图


RE: 图解混合信号控制处理器 by ADIForum:

基于基于ADSP-CM408F的电机驱动控制应用。

基于ADSP-CM408F的电机驱动控制板实物图。

基于ADSP-CM408F的电机驱动电源板

ADI电机控制平台