文档 我心中的ADI年度“贺岁片”—— 混合信号控制处理器新标杆ADSP-CM40x
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Members
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • ADI EVAL-ADuCM360QSPZ开发套件评测(转)
  • 【ADI参考设计更新】12导联心电信号测量系统
  • 为电机控制领域带来革命性变化——ADI ADSP-CM408F开发套件评测
  • 关于ADI新型配电自动化解决方案,您应该知道的二三事。。。。。
  • 图解混合信号控制处理器
  • 基于ADUCM360的有毒气体检测方案
  • 工程师百问百答——电机控制开发中基于模型的设计
  • 干货帖,做电机控制、驱动的小伙伴们必看!
  • 我心中的ADI年度“贺岁片”—— 混合信号控制处理器新标杆ADSP-CM40x
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 混合信号处理器新标杆ADSP-CM40x在电机控制中的应用
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!

我心中的ADI年度“贺岁片”—— 混合信号控制处理器新标杆ADSP-CM40x

我心中的ADI年度“贺岁片”—— 混合信号控制处理器新标杆ADSP-CM40x by ADIForum

推荐小编心中的年度ADI“贺岁片”——具有标杆意义的ADI新推 混合信号控制处理器ADSP-CM40x(小编的推荐芯片与抽奖结果无关哦,仅作抛砖引玉之用,跟帖参与讨论、分享就有机会参与“吉祥如意”和“新年加油!”奖项的抽取。活动详情http://ezchina.analog.com/thread/7373)。

推荐理由:

该混合信号控制处理器具有一系列领先特性,包括:

  1. 集成精度高达14位的行业唯一一款嵌入式双通道16位模数转换器
  2. 搭载一枚240-MHz浮点ARMRegistered CortexTm-M4处理器内核
  3. 具有出色的模拟转换性能和高达380纳秒的转换速度
  4. 全面的片内sinc滤波器实现模式;

……

 

关于咱们最新的混合信号控制处理器,欢迎大家跟帖讨论(跟帖参与讨论、分享就有机会参与“吉祥如意”和“新年加油!”奖项的抽取。活动详情http://ezchina.analog.com/thread/7373),更详细的介绍请参考混合信号处理器新标杆——ADSP-CM40x全接触


RE: 我心中的ADI年度“贺岁片”—— 混合信号控制处理器新标杆ADSP-CM40x by ADIForum:

即日到8月底,购买新型ADZS-CM408FEZLITE评估硬件仅需188美元哦http://www.analog.com/zh/high-voltage-motor-control-platform/topic.html优惠大促销,关注ADSP-CM40x应用的筒子们赶紧咯!