Post Go back to editing

ADuCM4050 SPORT接口不能连续工作

Thread Summary

用户使用ADuCM4050作为MCU接收ADAU7002传来的PCM数据时,发现SPORT接口仅在submitbuffer时产生时钟,导致麦克风芯片停止工作。最终解决方案建议启用SPORT接口的timer enable模式,通过配置SPT_CNVA和SPT_CNVB作为BCLK和LRCLK,以实现持续的时钟输出。用户确认此模式下是否仍使用SPT_D0 B接收数据。
AI Generated Content

使用ADuCM4050作为MCU接收ADAU7002传来的PCM数据,HCLK为26MHz,BCLK为2.6MHz,LRCLK为2.6/64MHz。发现SPORT接口只在submitbuffer时产生时钟,buffer装满后,时钟就不再产生,导致麦克风芯片不在工作。能不能让sport接口一直产生时钟输出?