LTC6804 异常的GPIO1读数

我正在使用两片6804采集24节锂电池的电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的高,高于其他通道和引脚电表读数1V。除此之外,还测得VREF2为3.6V左右,远高于说明书给的参数。每个温度采集通道使用的是100k热敏电阻和100k电阻分压的方式。

此外,采用同样的电路板监视4节锂电池,温度示数正常,但VREF2依然很高。

有没有可能是芯片或电路设计的问题呢?

Parents Reply Children
No Data