Post Go back to editing

ADUC7061里面的电流源是不是文档有错误?

ADUC7061有三个地方提到电流源:

1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。

2.EXCITATION SOURCES。即匹配电流源,200uA~1mA。由IEXCON控制。

3. IEXCON里面又包含一个10uA的对角电流源,由IOUT[0]控制。文档里是这么写的:Set this bit to 1 to enable 10 μA diagnostic current source

EXCITATION SOURCES电流源有两个输出,EX0,EX1,只有输出脚。

而对角电流源,应该有配对输出脚,一个灌SOURCE,另外一个拉SINK。比如A0C0为SOURCE的时候,ADC1为SINK。

EXCITATION SOURCES只有EX0或者EX1,不存在配对的灌拉脚,那么IOUT[0]控制的10uA对角电流源又是怎么个概念?和50uA的对角电流源是同一个吗?

是文档有误吗?

总之,三个地方的电流源都是概念混乱的,文档没有详细描述。

不知道有那位师傅搞明白了,请指点一下,谢谢。