Post Go back to editing

ADUC7061的电流源为什么这么混乱?

ADUC7061有三个地方提到电流源:

1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。

2.EXCITATION SOURCES。即匹配电流源,200uA~1mA。由IEXCON控制。

3. IEXCON里面又包含一个10uA的对角电流源,由IOUT[0]控制。

EXCITATION SOURCES电流源有两个输出,EX0,EX1,只有输出脚。

而对角电流源,应该有配对输出脚,一个灌SOURCE,另外一个拉SINK。比如A0C0为SOURCE的时候,ADC1为SINK。

EXCITATION SOURCES只有EX0或者EX1,不存在配对的灌拉脚,那么IOUT[0]控制的10uA对角电流源又是怎么个概念?和50uA的对角电流源是同一个吗?

是文档有误吗?

总之,三个地方的电流源都是概念混乱的,文档没有详细描述。

不知道有那位师傅搞明白了,请指点一下,谢谢。

Parents
  • 你好,文档里面写的是正确的,这三个电流源是不冲突的,你提到的第一个DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES是专门用于诊断检测的电流源;第二个EXCITATION SOURCES是用来激励外部传感器的,比如RTD;第三个10uA DIAGNOSTIC  SOURCES 主要是补充EXCITATION SOURCES的激励范围。这三个电流源你分别按照数据手册描述的功能正常使用即可。

Reply
  • 你好,文档里面写的是正确的,这三个电流源是不冲突的,你提到的第一个DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES是专门用于诊断检测的电流源;第二个EXCITATION SOURCES是用来激励外部传感器的,比如RTD;第三个10uA DIAGNOSTIC  SOURCES 主要是补充EXCITATION SOURCES的激励范围。这三个电流源你分别按照数据手册描述的功能正常使用即可。

Children
No Data