RS232串口怎样与ADUC7061系列单片机通讯? ADUC7061系列单片机使用2.5v电压,使用串口芯片ADM3202、ADM3222能行吗?
RS232串口怎样与ADUC7061系列单片机通讯? ADUC7061系列单片机使用2.5v电压,使用串口芯片ADM3202、ADM3222能行吗?
如果电压过低,则高电平不能被正确识别,会不可靠。
使用2.5V电压,IO的电平是多少,要查查串口芯片的电平门限以及供电电压。
收的引脚最好加电阻限流以保护芯片
ADM3202可以使用,其逻辑高电平2.4V以上即可识别。