BLACKFIN BF60X 屏控制器

以下为芯片选型问题。目前我们有一屏控制设计需要控制屏的方向转向90度、180度以用于某些直屏相容的横屏 (横屏直用)。芯片需要俱备DDR CONTROLLER用于设置FRAMEBUFFER给屏输出单元使用。支援至少2路影像 (视屏)输入。接口可以为MIPI CSI-2 / DSI-2 或内部可以直接转换、24 BIT RGB / LVDS。以上接口会配置:
1. HDMI RX
2. HD-TVI RX
3. SERDES DESERIALIZER如
TI FPD-LINK
MAXIM GMSL
V-BY-ONE
4. SD-TVI RX

当以上只有2路VIDEO PORT使可搭配RENESAS TW884X系列芯片扩充不足接口。2 VIDEO PORT需要独立的VIDEO PIPELINE与支持二路同时DMA (MULTICHANNEL DMA越大越好)用于当设计需要以下功能时使用:
PIP / POP
以上可以为
VIDEO OVERLAY VIDEO
IMAGE OVERLAY IMAGE
基於以上USE CASE需要为每路VIDEO PORT设置独立FRAMEBUFFER作为图层LAYER使用以利叠图相关功能设计使用。以上资料输入的频宽需要可以吞吐:
1920*1080 最大 @ 60FPS
1080*720 可接受 @ 60FPS
1024*768 最小 @ 60FPS


目前我们希望从BLACKFIN当中选型 适合的PN大概为607 / 609。此设计旨在控制屏、调整影像并且可以切换输入的影像并根据设计调件判断是否直接MEMCOPY到DISPLAY FRAMEBUFFER转90度或需要OVERLAY叠合影像、图像在COPY到DISPLAY FRAMEBUFFER转90度。

请问以上DISPLAY CONTROL UNIT的设计需求60X系列芯片对帧率与分辨率要求的处理效能是否没有问题?