你好,我用wsd通过RS232给ADUC842下载程序,不能成功。
器件规格为ADUC842BCPZ62-5 F21 ,1716批
PSEN通过跳线经过1K电阻到GNG,RST通过触点开关接VCC常断;
晶振11.0592m和32.768k都有试过
示波器可以在aduc842 RXD管脚检测到 WSD发出的握手数据,
用串口助手在9600波特率下也能获得20字节数据,rst接5V接收到的数据也一致
但是wsd6.7和7.02始终不能显示成功连接,请问哪里有问题
RST和WSD的使用顺序有要求?
同时,我发现2个相同的板子,用串口助手收到的RST后的数据,其中一个RST后数据是一致的,
另一个RST后接收到的数据 2组交替出现,和第一块不一致
不同,请问是什么原因,接收数据见附图