ADuCM320 flash 数据区擦/写问题

各位好,

我在UG上看到说在一块128K flash上擦除或写操作时,就无法从这块flash上执行程序,截图如下。那么问题来了,按照ADI的做法,0-1FFFF只能放code,程序运行过程中需要修改的非易失数据只能放在规定的数据区,也就是3E000-3FFFF的8K空间内。如果我程序中需要修改的数据超过了8K,那么是不是就不行了?如果放在0-1FFFF地址内,那么程序运行过程中,修改这些数据,会对程序运行造成什么影响?

急需你们的解答,多谢!