ADuCM355 LPDAC和ADC

你好:

  在电化学研发中,看中贵公司ADuCM355芯片,想替代现有量产产品的方案,用到伏安法:CV和SWV。有一些问题想问你们:

  • 输出范围 0.2 V 至 2.4 V±(±2.2 V 传感器电压差)这句话怎么理解?我们需要在CE输出正电压(恒电位中LPDAC需要输出±1.6V的电压),请问如何操作?
  • 适用于测量传感器电流输出
    • ±0.00005 µA 至 ±3000 µA 范围   这句话怎么理解?实际检测中电流即有正也有负,是否SE端可以采集?(或者ADC可以采集正负电流)??

同时,想问一下,有没有Keil MDK支持的安装包及相应例程?万分感谢。

Parents Reply Children
No Data