ADUC361基准电压范围?

请问各位,我想知道ADUC361的外部基准电压最大值是多少,手册上只提到了2.5V,我想用3V的是否可以?谢谢各位。

  • +1
    •  Analog Employees 
    on Jan 4, 2019 8:19 AM

     ADuCM361手册上写了这些:

    大意为:ADC可以设置AVDD为参考源,同理,也可以通过VREF+VREF-作为外部参考源,范围是buffered modemax input = AVDD-0.1unbuffered modemax = AVDDAVDD的范围可以达到3.6Vbuffer可以通过EXTBUF使能和除能。所以该问题可以回答支持3V外部参考输入,但是从精度和稳定性来看,建议2.5V内部参考电压。