Post Go back to editing

混合信号处理器新标杆ADSP-CM40x在电机控制中的应用

下一代混合信号处理器的标杆产品ADSP-CM40x系列最大的应用之一就是电机控制。这里分享ADSP-CM40x在电机控制中的应用资源供大家学习参考,也欢迎有电机控制应用需求的筒子们跟帖讨论、提问。

伺服与电机驱动器设计人员需要高度精确的闭环控制以改进产品的能效和性能。全新ADSP-CM40x 系列混合信号控制处理器集成业界独一无二的嵌入式双通道16位ADC,精度高达14位,同时还集成240 MHz浮点ARMRegistered CortexTm-M4处理器内核。除模拟转换性能和380 ns转换速度外,ADSP-CM40x还提供一系列其他特性,如全sinc滤波器,可实现与隔离式Σ-Δ调制器(AD7400A / AD7401A) 的直接接口,可用于分流检测系统架构中。由于片内集成sinc滤波器,因此可省去FPGA实现同样功能所需的成本和工程资源。

关于ADSP-CM40x 在电机控制中的应用完整资源,请点击专题:电机控制中的ADSP-CM40x


ADSP-CM408F通用交流输入电机驱动框图


ADSP-CM408F电机驱动控制板(EZ-KIT)以及电机驱动电源板。


Parents Reply Children
No Data