你知道吗,全球40%的电力是被工业电机所消耗的?
低能耗和高性能是电机控制系统的主要设计诉求。为保持竞争优势,电机最终用户要求其电机控制系统能提升能源效率和驱动性能。
为了满足市场对高性能工业驱动日益增长的需求,OEM制造商需要更高的处理器性能,更精确、更快的模数转换器,以及创新特性以便降低系统成本,缩短上市时间,增添新的功能。
ADSP-CM40x具有行业领先的混合信号性能——搭载一枚240MHz内核时钟,行业最高水平的4ARM Cortex M4
还有双通道逐次逼近(SAR)无失码16位模数转换器。转换速率达380纳秒,这是目前市场上性能最高的集成式ADC。
其14位的精度和处理器的其他性能,为实现更高精度的电机相位电流采样创造了条件,既有利于提高效率,减少扭矩抖动,同时还能带来更精确的控制,减少震动和噪声
ADSP-CM40x系列混合信号控制处理器增强了功能,是其它要求高能效转换应用的理想之选,包括:太阳能光伏面板中使用的光伏转换逆变器
您只需订购一套ADSP CM40x评估套件即可开始设计,套件中包含所需的一切